Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. int. à BNC pos., PFA, longueur personnalisée / 1939ASP

1939ASP
18000904
- Matériau du câble : PFA
- Protection IP : IP65 / IP40
- Diamètre du câble : 2 mm
- Longueur du câble : 0,1 ... 20 m
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-55 … 200 °CCâble coaxial pour les capteurs force-couple et les capteurs de contrainte (par exemple pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 int.).
Chargement
Chargement