Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. int. à BNC pos., PFA, 3 m / 1939A3

1939A3
18000903
- Matériau du câble : PFA
- Protection IP : IP65 / IP40
- Diamètre du câble : 2 mm
- Longueur du câble : 3 m
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmBending radius [mm]
5 mmCâble coaxial pour les capteurs force-couple et les capteurs de contrainte (par exemple pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 int.).
Chargement
Chargement