Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. 90° à BNC pos., PFA, longueur personnalisée / 1641BSP

1641BSP
18000557
- Matériau du câble : PFA
- Protection IP : IP65 / IP40
- Diamètre du câble : 2 mm
- Longueur du câble : 0,1 ... 50 m
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmBending radius [mm]
5 mmCâble coaxial pour la connexion entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à 1 composante, production industrielle ou automatisation).
Chargement
Chargement