Câble pour capteurs de force triaxiaux, adapté au vide, V3, 3 x KIAG 10-32 pos. (3 x BNC pos.) / 1698AVsp

Câble pour capteurs de force triaxiaux, adapté au vide, V3, 3 x KIAG 10-32 pos. (3 x BNC pos.)
1698AVsp
18047552
  • Câble pour trois conducteurs pour capteurs de force triaxiaux
  • Connexions : V3 pos. à 3 x KIAG 10-32 pos. (alternativement à 3 x BNC pos.)
  • Classe de protection EN60529 : IP65
  • Longueur sur mesure : de 0,2 à 20 m
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>1 x E+14
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Configurable cable length
0.3 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
V3-A pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Cable diameter (inner)
2 mm
Câble vert, multifilaire, à haut isolement, à base de PFA (ø2 mm) sans tresse synthétique pour une utilisation sous vide et une version haute température de -40 à +120°C. Le câble est fourni avec trois raccords BNC pos. - 10-32 UNF nég.
Chargement
Chargement