Câble de séparation pour capteurs piézoélectriques, V3 BW pos. 90° à 3 x KIAG 10-32 pos., longueur personnalisée / 1698AN2sp

1698AN2sp
18043542
- Matériau du câble : PFA / TPC
- Protection IP : IP67 / IP65
- Plage de température de fonctionnement de -40 à 120°C
- V3 BW pos. 90° (3 pôles) - 3 x KIAG 10-32 pos.
Mechanical properties
Bending radius (static)
36 mmBending radius (dynamic)
54 mmUtilisé pour les mesures triaxiales dans les capteurs de force à plusieurs axes.
Chargement
Chargement