Câble de séparation pour capteurs piézoélectriques, V3 BW pos. à 3 x KIAG 10-32 pos., longueur personnalisée / 1698AN1sp

Câble de séparation pour capteurs piézoélectriques, V3 BW pos. à 3 x KIAG 10-32 pos., longueur personnalisée
1698AN1sp
18043543
  • Matériau du câble : PFA / TPC
  • Protection IP : IP67 / IP65
  • Longueur du câble : 0,1 … 20 m
  • V3 BW pos. (3 pôles) - 3 x KIAG 10-32 pos.
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius (static)
36 mm
Bending radius (dynamic)
54 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Capacitance
100 pF/m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
V3 BW pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
PFA / TPC
Cable color
Blue or black
Utilisé pour les mesures triaxiales dans les capteurs de force à plusieurs axes.
Chargement
Chargement