Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, V3-E pos. à Fischer 104 pos., longueur personnalisée / 1698AISP

Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, V3-E pos. à Fischer 104 pos., longueur personnalisée
1698AISP
18032794
  • Matériau du câble : PFA
  • Protection IP : IP68 / IP65
  • Poids : 12 g
  • Longueur du câble : longueur personnalisée
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius (static)
10 mm
Bending radius (dynamic)
15 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Capacitance
97-100 pF/m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Configurable cable length
0.16 … 15 m
Interfaces
Connection type (sensor)
V3-E pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Metalic gray
Cable outer layer protection
Stainless steel braiding
Cable diameter (outer)
7.5 mm
Cable diameter (inner)
3 mm
Utilisé pour les mesures triaxiales dans les capteurs de force à plusieurs axes.
Chargement
Chargement