Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, V3-E pos. à Fischer 104 pos., 2 m / 1698AI2

1698AI2
18032795
- Matériau du câble : PFA
- Protection IP : IP68 / IP65
- Plage de température de fonctionnement de -40 à 120°C
- Longueur du câble : 2 m
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius (static)
10 mmBending radius (dynamic)
15 mmUtilisé pour les mesures triaxiales dans les capteurs de force à plusieurs axes.
Chargement
Chargement