Câble de séparation pour capteurs piézoélectriques, V3-A pos. à 3 x KIAG 10-32 pos., longueur personnalisée / 1698AESP

1698AESP
18000680
- Matériau du câble : PFA
- Protection IP : IP65
- Plage de température de fonctionnement de -40 à 120°C
- Longueur du câble : longueur personnalisée
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmUtilisé pour les mesures triaxiales dans les capteurs de force à plusieurs axes.
Chargement
Chargement