Câble pour accéléromètres triaxiaux IEPE en mode tension, longueur spéciale / 1756CK04SP

1756CK04SP
18029904
- Câble pour accéléromètres triaxiaux en mode tension
- Connecteurs de câble : 1/4 - 28, 4 broches nég. à 3 x BNC pos.
- Longueur de câble : sur mesure (jusqu'à 20 m max.)
- Matériau de la gaine du câble : fluoropolymère
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40Câble pouvant être dimensionné sur mesure, jusqu'à une longueur de 20 mètres.
Chargement
Chargement