Câble pour accéléromètres capacitifs triaxiaux, tressé, longueur spéciale / 1792AKB00SP

1792AKB00SP
18028223
- Câble pour accéléromètres capacitifs triaxiaux
- Connecteurs de câble : 9 broches circulaires négatives sur extrémités ouvertes
- Longueur de câble : sur mesure (jusqu'à 20 m max.)
- Matériau de la gaine du câble : silicone, option : câble tressé
Mechanical properties
Bending radius [mm]
39 mmCâble à gaine tressée pouvant être dimensionné sur mesure, jusqu'à une longueur de 20 mètres.
Chargement
Chargement