Câble de connexion pour Como Torque-4503B, 4552A voltage, M16x0.75 12 pôles nég. à D-Sub 25 pôles pos., longueur personnalisée / KSM186420SP

KSM186420SP
18008968
- Côté capteur : M16x0,75 12 pôles nég.
- Côté amplificateur : D-Sub 25 pôles pos.
- Longueur maximale du câble : 25 m
Mechanical properties
Bending radius [mm]
7.7 mmConnexion entre le couple Capteur à jauge de contrainte et le dispositif d'évaluation Como Torque.
Chargement
Chargement