Câble de raccordement pour capteurs à sortie tension, 5/16-32 nég. à l'extrémité libre, longueur personnalisée / 1792AK00SP

Câble de raccordement pour capteurs à sortie tension, 5/16-32 nég. à l'extrémité libre, longueur personnalisée
1792AK00SP
18010569
  • Matériau du câble : Silicone
  • Protection IP (capteur) : IP64
  • Longueur du câble : 0,1 ... 20 m
  • Plage de température : <150°C
On request
Upon request
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius [mm]
39 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP64
Operation and installation
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
150 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Capacitive
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
5/16-32 9-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Material
Silicone
Cable diameter
3.9 mm
Cable color
Blue
Weight
150 g
Câble pour capteurs à sortie tension (par exemple accéléromètres triaxiaux capacitifs MEMS).
Chargement
Chargement