Câble de raccordement pour capteurs de pression la cavité, Fischer 102 SE pos. à Fischer 103 neg., 2 m / 1991A2

Câble de raccordement pour capteurs de pression la cavité, Fischer 102 SE pos. à Fischer 103 neg., 2 m
1991A2
18001074
  • Matériau du câble : FPM, noir
  • Diamètre du câble : 3,2 mm
  • Longueur du câble : 2 m
  • Haute isolation
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Product type
Product type
Cable
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 102 SE pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 103 6-pole neg.
Dimensions and materials
Material
FPM
Cable diameter
3.2 mm
Cable color
Black
Câble adaptateur, de 1 voie à 4 voies, d'une longueur de 2 mètres.
Chargement
Chargement