Câble de raccordement pour couplemètres à jauge de contrainte, M16x0.75 12 pôles nég. à extrémité libre, noir, longueur personnalisée / KSM024711SP

Câble de raccordement pour couplemètres à jauge de contrainte, M16x0.75 12 pôles nég. à extrémité libre, noir, longueur personnalisée
KSM024711SP
18008698
  • Intégration d'un couplemètre dans une chaîne de mesure spécifique au client
  • Résistant à l'huile
  • Bonnes performances CEM
  • Très flexible
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius [mm]
6.7 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Operation and installation
Chemical compatibility
Oil resistant
Operating temperature range
-40 … 80 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Sensor type
Strain gauge
Special features
Chemical compatibility
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 30 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 12-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Material
PUR, shielded
Cable diameter
6.7 mm
Cable color
Black
Connexion entre le couplemètre et la solution spécifique du client.
Chargement
Chargement