Câble d'extension pour accéléromètres triaxiaux IEPE en mode tension, 0,5 m. 1/4-28 4 pin pos. / 1784AK02

Câble d'extension pour accéléromètres triaxiaux IEPE en mode tension, 0,5 m. 1/4-28 4 pin pos.
1784AK02
18029491
  • Câble d'extension pour accéléromètres triaxiaux IEPE, mode tension
  • Connecteurs de câble : M4.5 4 broches nég. à 1/4-28 4 broches pos.
  • Longueur du câble : 0,5 m
  • Matériau de la gaine du câble : fluoropolymère
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius [mm]
16 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP64
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP64
Operation and installation
Operating temperature range
-190 … 200 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Cryogenic applications [-195°C]
Yes
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Connection type (sensor)
M4.5x0.35 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
1/4-28 4-pole pos.
Dimensions and materials
Material
FEP
Cable diameter
1.6 mm
Cable color
White
Weight
285 g
Predefined cable length
0.5 m
Il s'agit d'un câble d'extension pour accéléromètres triaxiaux en mode tension d'une longueur de 0,5 m.
Chargement
Chargement