Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. à TNC pos., 5 m / 1633C5

1633C5
18000538
- Matériau du câble : PFA
- Protection IP : IP65
- Plage de température de fonctionnement de -55 à 200°C
- Longueur du câble : 5 m
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmCâble coaxial pour la connexion entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à 1 composante, production industrielle ou automatisation).
Chargement
Chargement