Bloc de montage en Delrin à utiliser avec l'accéléromètre IEPE orientable Type 8775A / 8475AK01

Piezoelectric accelerometer 8775A for modal analysis can be oriented freely in its mounting block
8475AK01
18045377
  • Bloc de montage en Delrin
  • Montage adhésif
  • Rend le type 8775A librement orientable
  • Dimensions : LxLxH (mm) 15.24x19.05x19.05, LxLxH (in) 0.600x0.750x0.750
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Le bloc de montage Type 8475AK01 est utilisé avec l'accéléromètre Type 8775A pour permettre au capteur d'être orienté dans n'importe quelle direction perpendiculaire au connecteur du capteur. Ce bloc de montage est monté par adhésif pour faciliter la fixation sur n'importe quelle surface.
Chargement
Chargement