Base de montage, 4502A, plages de mesure 500 Nm à 1 kNm / KSM020015

Base de montage, 4502A, plages de mesure 500 Nm à 1 kNm
KSM020015
18008588
  • Base de montage adaptée au modèle de couplemètre attribué
  • Pour les applications à grande vitesse
  • Installation rapide et sécurisée
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Pour faire fonctionner un couplemètre rotatif jusqu'à son couple et sa vitesse maximum, il est recommandé de l'installer avec une base de montage. Avec cette base de montage développée par Kistler, vous disposez d'une solution personnalisée qui vous permet d'installer le capteur dans le banc d'essai de manière sûre et rapide. Grâce aux accouplements de Type 2301A, 2302A et 2303A, Kistler propose une solution complète pour votre banc d'essai.
Chargement
Chargement