Amplificateur de charge pour applications industrielles (ICAM), 4 voies, TNC nég., sortie en tension ±10 V / 5073A421

Amplificateur de charge pour applications industrielles (ICAM), 4 voies, TNC nég., sortie en tension ±10 V
5073A421
18004756
  • Amplificateur de charge à 4 voies avec interface RS232 et logiciel Manuware PC
  • Large plage de mesure réglable : ±100 ... ±1000000 pC
  • Entrée de charge : TNC neg.
  • Signal de sortie : ±10 V
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
Analog, Voltage, RS-232
Input type
Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
4
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
RS-232

Ce produit ne sera bientôt plus disponible. Le nouveau produit de remplacement est le 5073B.

Chargement
Chargement