Amplificateur de charge pour applications industrielles (ICAM), 1 voie, BNC nég., sortie courant 4 ... 20 mA / 5073A112

Amplificateur de charge pour applications industrielles (ICAM), 1 voie, BNC nég., sortie courant 4 ... 20 mA
5073A112
18004737
  • Amplificateur de charge à 1 voie avec interface RS232 et logiciel Manuware PC
  • Large plage de mesure réglable : ±100 ... ±1000000 pC
  • Entrée de charge : BNC neg.
  • Signal de sortie : 4 ... 20 mA
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
Analog, Current, RS-232
Input type
Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Current
Digital output type
RS-232

Ce produit ne sera bientôt plus disponible. Le nouveau produit de remplacement est le 5073B.

La version 5073A..2 fournit une sortie de courant asymétrique, ce qui limite la mesure aux signaux de charge électrique négatifs provenant des capteurs piézoélectriques, ce qui correspond le plus souvent à une charge positive du processus.

Chargement
Chargement