Amplificateur de charge industriel miniature MiniAmp, gamme moyenne, ±10000 pC / 5030A2

Industrial miniature charge amplifiers MiniAmp 5030A
5030A2
18004442
  • Amplificateur de charge avec 2 plages de mesure commutables
  • Plage de mesure 1 : ±10000 pC, plage de mesure 2 : ±1000 pC
  • Entrée de charge : KIAG 10-32 neg.
  • Signal de sortie : ±10 V avec une largeur de bande allant jusqu'à 10 kHz
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
<±0.05 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Analog, Voltage
Input type
Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
10 kHz
Time constant
Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductors
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Chargement
Chargement
Chargement