Accouplement pour utilisation générale, KIAG 10-32 nég. à KIAG 10-32 nég., 8 g / 1729A

Accouplement pour utilisation générale, KIAG 10-32 nég. à KIAG 10-32 nég., 8 g
1729A
18000767
  • Matériau de l'accouplement : Acier inoxydable
  • Protection IP : IP65 / IP65
  • Plage de température : -55 ... 155°C
  • Poids : 8 g
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
High insulation
Yes
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 155 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Welded
Protection welded (sensor)
IP65
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 neg.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Material
Stainless steel
Cable color
Metalic gray
Weight
8 g
Les accouplements de câble sont utilisés pour relier un connecteur de câble à haut isolement à d'autres types de connecteurs ou pour additionner des signaux de charge.
Chargement
Chargement