Accouplement pour utilisation générale, BNC nég. à BNC nég., 17 g / 1703

Accouplement pour utilisation générale, BNC nég. à BNC nég., 17 g
1703
18000730
  • Matériau de l'accouplement : Laiton
  • Plage de température : -65 ... 165°C
  • Couleur du câble : gris métallisé
  • Poids : 17 g
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Operation and installation
Operating temperature range
-65 … 165 °C
Cable properties
Cable insulator
PFA / PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Connection type (sensor)
BNC neg.
Connection type (amplifier)
BNC neg.
Dimensions and materials
Material
Brass
Cable color
Metalic gray
Weight
17 g
Les accouplements de câble sont utilisés pour relier un connecteur de câble à haut isolement à d'autres types de connecteurs ou pour additionner des signaux de charge.
Chargement
Chargement