Accouplement pour utilisation générale, KIAG 10-32 pos. int à KIAG 10-32 neg. int / 1700A29

Accouplement pour utilisation générale, KIAG 10-32 pos. int à KIAG 10-32 neg. int
1700A29
18000703
  • Matériau de l'accouplement : Acier inoxydable
  • Protection IP : IP65 / IP65
  • Poids : 3 g
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
High insulation
Yes
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
90°
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos. int.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 neg. int.
Dimensions and materials
Material
Stainless steel
Cable color
Metalic gray
Weight
3 g
Les accouplements de câble sont utilisés pour relier un connecteur de câble à haut isolement à d'autres types de connecteurs ou pour additionner des signaux de charge.
Chargement
Chargement