Sources lumineuses LED à fibre optique de haute intensité / LED

Ces sources lumineuses de types LED-P40, LED-P80 et LED-P160 sont des systèmes LED robustes à haute intensité destinés à un usage industriel. L'application principale est l'éclairage pour l'imagerie à grande vitesse avec une caméra.

LED

Ces sources lumineuses de types LED-P40, LED-P80 et LED-P160 sont des systèmes LED robustes à haute intensité destinés à un usage industriel. L'application principale est l'éclairage pour l'imagerie à grande vitesse avec une caméra.
Principales caractéristiques / avantages
  • Plage de flux lumineux : 7000 ... 72000 lm
  • Modes de fonctionnement : continu, pulsé et monocoup
  • Convient à l'éclairage du cylindre du moteur
  • Adaptation à l'endoscope et à la sonde optique
Les sources lumineuses haute intensité et haute performance des types LED-P40, LED-P80 et LED-P160 sont utilisées comme source lumineuse continue ou pulsée. Elles fournissent une puissance lumineuse élevée et, en mode pulsé, un taux de répétition élevé. L'utilisateur peut choisir entre 3 types de sources lumineuses avec un nombre différent de puces LED activées, ce qui donne un rendement total de 7000 à 72000 lm. Avec le faisceau de fibres optiques connecté, le système est un choix idéal pour de nombreuses applications d'endoscopie et d'éclairage ponctuel.
Chargement
Chargement