Répartiteurs en Y pour fiches M12, noirs, détrompeurs : M12 vers Y, M12 vers D, M12 vers A / 1700A139

1700A139
Ce répartiteur en Y permet de séparer les signaux des câbles hybrides, PoE et E/S dans les applications utilisant le système de mesure télémétrique TMS.
Principales caractéristiques / avantages
- Connexion 1 : fiche M12 droite vers codage Y
- Connexion 2 : prise droite M12 au codage D
- Connexion 3 : fiche M12 droite vers codage A
- Ethernet-Hybride CAT5 (IEC 11801), 100Mbps
These Y-Distributors enable signal splitting from hybrid cables (1200A263) to Power over Ethernet (1200A165A) and I/O cables (1700A129) in applications with the Telemetric Measurement System TMS (Type 5290A).
Chargement
Chargement