Formations : pression / 9966B28-KA-PRE

9966B28-KA-PRE

Les capteurs de pression convertissent la quantité physique de pression (= force par surface) en une quantité de sortie électrique comme mesure de la pression. Les capteurs de pression peuvent mesurer la pression à l'état stable, les différences de pression, les fluctuations de pression ou même la pression acoustique. Kistler propose une large gamme de capteurs pour de nombreuses applications et fournit également les connaissances nécessaires.
Principales caractéristiques / avantages
  • Capteurs de pression cylindre
La précision des mesures de pression dépend de la qualité des signaux de pression. La qualité des signaux dépend non seulement du capteur lui-même, mais aussi de sa manipulation, de son montage et de sa fixation. La conception, la sélection et les différentes applications des capteurs de pression sont des critères importants pour obtenir un résultat de mesure fiable. Les formations proposées par Kistler permettent de comprendre et d'appliquer les différentes exigences dans le domaine de la technique de mesure de la pression.