Formations : dynamique à grande vitesse / HIG

Piezoelectric measurement technology from Kistler enables precise measurements in high speed dynamics applications.

HIG

Une large gamme de méthodes est techniquement disponible pour l'enregistrement de processus à court terme, permettant la mesure et la visualisation de processus se déroulant dans une plage de temps allant de la milliseconde à la nanoseconde, à des pressions élevées et à des taux de déformation extrêmement importants. Kistler propose des solutions et assure des formations sur les connaissances requises pour une application correcte et pratique de la technologie.
Principales caractéristiques / avantages
  • mesures de pression, de force et d'accélération à haute dynamique
Anyone who works with highly dynamic pressure, force and acceleration measurements must have comprehensive knowledge of sensor systems. In this product and application trainings from Kistler, participants will learn how to properly select and install sensor systems. In numerous practical examples and exercises, they will learn the proper way to work with sensors and how to correctly install, clean, and protect them.
Chargement
Chargement