Extensions pour câbles à haute isolation, Fischer 103 pos. à BNC pos. / 1907A

Câbles coaxiaux 1907A pour l'extension de la distance entre les cabines à haute isolation (par exemple 1979A) et l'amplificateur de charge.

1907A

Câbles coaxiaux 1907A pour l'extension de la distance entre les cabines à haute isolation (par exemple 1979A) et l'amplificateur de charge.
Principales caractéristiques / avantages
  • Amélioration de la flexibilité et de l'emplacement des dispositifs
  • Mécanisme de verrouillage sécurisé
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
  • Intégrité supérieure du signal
La mesure piézoélectrique en mode charge et à haute impédance exige des câbles coaxiaux et des connecteurs hautement isolés pour garantir une résistance d'isolement supérieure à 10E13 Ω tout au long de la chaîne de mesure. Seuls les câbles coaxiaux à faible bruit qui produisent très peu de triboélectricité pendant le mouvement peuvent être utilisés. Les connecteurs doivent être robustes, joints et résistants à la saleté.
Chargement
Chargement