Extensions pour câbles à haute isolation, M4x0.35 pos. à KIAG 10-32 pos. / 1655C

1655C
Câbles coaxiaux 1655C pour l'extension de la distance entre le capteur de force, de couple et de contrainte et l'amplificateur de charge (par exemple pour les capteurs force-couple).
Principales caractéristiques / avantages
- Amplificateur de charge permettant la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
- Permet l'extension de la distance
- Réduction du bruit induit par les mouvements
- Large gamme de températures
- Degré de protection EN 60529 : IP65
Extension pour câbles à haute isolation, M4x0.35 pos. à KIAG 10-32 pos. Câbles coaxiaux pour l'extension de la distance entre le capteur de force, de couple et de contrainte et l'amplificateur de charge (par exemple pour les capteurs force-couple).
Chargement
Chargement