DTI-Logger, système d'acquisition de données (DAQ) / 5343B

Le DTI-Logger Type 5343B est un puissant système d'acquisition de données pour les applications de dynamique des véhicules, de résistance à la fatigue et d'essais de pneus, basé sur le bus standard DTI (Digital Transducer Interface).

5343B

Le DTI-Logger Type 5343B est un puissant système d'acquisition de données pour les applications de dynamique des véhicules, de résistance à la fatigue et d'essais de pneus, basé sur le bus standard DTI (Digital Transducer Interface).
Principales caractéristiques / avantages
  • 8 ports DTI, pour connecter jusqu'à 96 capteurs
  • Transfert de données, synchronisation, configuration et alimentation par un seul câble
  • Interconnexion de trois DTI-Loggers au maximum via le SyncSwitch Type 5614A
  • Configuration via Ethernet et le logiciel KiCenter
  • Enregistrement des données et affichage en ligne des signaux de mesure via le KiCenter
  • Possibilité d'acquisition décentralisée des données
L'enregistreur DTI est basé sur la technologie DTI, qui représente un système de bus universel pour l'ensemble de l'application. Les signaux sont numérisés selon les besoins et un signal DTI est converti. Cela se fait directement dans les capteurs DTI ou, dans le cas de capteurs existants, par l'intermédiaire des convertisseurs DTI correspondants. Ainsi, par exemple, les signaux peuvent être facilement transformés en signaux DTI via le convertisseur CAN/DTI de Kistler. Comme le DTI-Logger se charge également de l'alimentation des capteurs DTI connectés, le câblage nécessaire peut être réalisé de manière beaucoup plus simple et rationnelle, ce qui permet d'installer le système de mesure de manière plus efficace. Associée à la capacité de connexion en guirlande, cette approche permet une acquisition décentralisée des données, dans laquelle les signaux peuvent être numérisés et convertis directement au point d'acquisition. Les données du capteur sont ensuite transférées de manière sécurisée vers le DTI-Logger central de Kistler, puis transférées via Ethernet vers l'ordinateur où elles sont enregistrées. Les valeurs d'étalonnage et les variables physiques pertinentes sont automatiquement détectées par le KiCenter (logiciel Kistler). En outre, le KiCenter permet de configurer tous les capteurs DTI qui font partie du système de mesure. Cela garantit une sécurité maximale des processus et une utilisation efficace du temps.
Fiche de données
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Manuel
DTI-Logger data acquisition system Type 5343A – with KiCenter
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.