Pointes de marteau à impulsion, caoutchouc, D 1" ou 1,5" (25 ou 38 mm), différentes forces, remplaçables / 99XX

Pointes en caoutchouc remplaçables pour les marteaux à impulsion, avec des diamètres de 25 ou 38 mm (1 ou 1,5 pouces). Versions souples ou dures disponibles.

99XX

Pointes en caoutchouc remplaçables pour les marteaux à impulsion, avec des diamètres de 25 ou 38 mm (1 ou 1,5 pouces). Versions souples ou dures disponibles.
Principales caractéristiques / avantages
  • Pointes de frappe remplaçables pour les marteaux à impulsion de type 9726A et 9728A
  • Diamètre : 1" (25 mm) ou 1,5" (38 mm)
  • Versions : soft (gris), medium (rouge), tough (vert), hard (noir)
  • Embout à changement rapide ne produisant pas d'étincelles

Embouts de marteau à impulsion remplaçables en caoutchouc, 1 ou 1,5 pouces (25 ou 38 mm). Convient aux marteaux à impulsion de type 9726A et 9728A.

Chargement
Chargement