Câbles de raccordement pour capteurs de couple à jauge de contrainte et CoMo Torque-4501AxxA, M16x0.75 12 pôles nég. à D-Sub 25 pôles pos. / KSM-12B

KSM-12B
Câbles à 12 pôles KSM-12B pour Capteur de couple à jauge de contrainte.
Principales caractéristiques / avantages
- Permet le transfert de données entre un couplemètre et les Como Torque 4700B et 4501AxxxA
- Bonnes performances CEM
- Très flexible
- Manipulation aisée
A connection cable for a strain gauge sensor is a specialized cable designed to transmit low-voltage signals from the strain gauge to the data acquisition system or signal conditioner.
Chargement
Chargement