Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, M4x0,35 pos. à KIAG 10-32 pos. / 1921

1921
Câbles coaxiaux 1921 pour les capteurs force-couple et les capteurs de contrainte (par exemple pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 int.).
Principales caractéristiques / avantages
- Amplificateur de charge permettant la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
- Réduction du bruit induit par les mouvements
- Intégrité supérieure du signal
- Connexions solides et sûres combinées à une résistance à la corrosion
Câbles de connexion pour capteurs piézoélectriques, M4x0,35 pos. à KIAG 10-32 pos. Câbles coaxiaux pour les capteurs force-couple et les Capteurs de contrainte (par exemple pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 int.).
Chargement
Chargement