Capteurs à jauge de contrainte pour mannequins d'essai crash test, épaule, Q10 enfant / M536x3

M536x3
Les capteurs à jauges de contrainte pour mannequins de la famille Type M536x3A sont conçus pour mesurer les forces dans la zone de l'épaule du mannequin Q10 (QA).
Principales caractéristiques / avantages
- Epaule
- Triaxial (Fx, Fy, Fz)
- Version DTI ou analogique
- Faible linéarité et hystérésis
- Compatible avec le remplacement des structures
- Polarités selon SAE J211/1
La famille des capteurs mannequin de type M536x3 est basée sur des jauges de contrainte utilisant des corps de déformation dans lesquels sont introduits les forces et les moments à mesurer. Pour éviter les erreurs de linéarité, les trajectoires de déformation sont structurellement conçues pour les applications de mesure, de sorte qu'un comportement très proportionnel peut être réalisé. Les jauges de contrainte appliquées à ces corps permettent de transformer les charges mécaniques en variations proportionnelles de la résistance mesurée par un pont de Wheatstone.
Chargement
Chargement