Capteurs de force de pédale pour voitures particulières et motos, 500 N ou 1500 N / CPFT

CPFT
Les capteurs de force de pédale CPFT de Kistler mesurent jusqu'à 500 N ou 1500 N avec une précision de ±0,5 %, IP65, montage par serrage ou par sangle, sortie analogique ou LCD en option, -10 °C à +50 °C.
Principales caractéristiques / avantages
- ±0,5 % de précision à pleine échelle
- Amplification du signal intégrée
- Classe de protection IP65
- Terminal portatif en option pour l'affichage des valeurs instantanées et des valeurs de crête
- Sortie analogique optionnelle (0 ...5 V) pour l'intégration DAQ
Pedal force sensors for passenger cars and motorcycles.
Chargement
Chargement