Capteurs à quartz Lineas pour Weigh In Motion (WIM) / 9195G

9195G
Les capteurs à quartz Lineas installés en permanence mesurent les charges sur les roues et les essieux afin de déterminer le poids brut du véhicule dans des conditions de trafic roulant.
Principales caractéristiques / avantages
- Technologie unique de cristal de quartz
- Grande précision de mesure
- Installation rapide et facile dans la chaussée
- Conception robuste du capteur pour une durabilité à long terme
- Insensible aux variations de température
Les capteurs Lineas Weigh In Motion (Type 9195G) sont des capteurs de force avec des éléments à quartz spécialement conçus pour mesurer les charges par roue et par essieu des véhicules routiers. Les capteurs sont installés dans la chaussée et fournissent des signaux de mesure très précis. Lorsqu'une force est appliquée aux capteurs, les éléments en quartz produisent un signal de charge électrique proportionnel à la force appliquée. Les capteurs Lineas nécessitent une connexion à un amplificateur de charge externe (Type 5163A, inclus dans les enregistreurs de données Weigh In Motion Type 5204A). Les enregistreurs de données Weigh In Motion convertissent les signaux de charge électrique en poids de roue, d'essieu et de véhicule brut et en informations sur la classification du véhicule.
Chargement
Chargement