Câbles de raccordement pour les applications haute température, M4x0.35 pos. int à KIAG 10-32 pos. int / 1951A

1951A
Câbles coaxiaux 1951A pour les Capteurs de force, de couple et de contrainte (par exemple pour les capteurs de force-couple).
Principales caractéristiques / avantages
- Permet la transmission de signaux de charge d'un capteur à un système d'acquisition de données (DAQ) avec une qualité optimale
- Protection supplémentaire
- Robuste
- Stabilité thermique
These are high-temperature coaxial connecting cables for sensors with M4 connectors. They are steel-braided for operating temperatures up to 300°C.
Chargement
Chargement