Câbles à extrémité libre pour capteurs de sortie tension, 1/4-28 nég. à l'extrémité libre, silicone / 1534Axx00

1534Axx00
Câbles 1534Axx00 pour les capteurs à sortie tension (par exemple, accéléromètres triaxiaux IEPE / accéléromètres uniaxiaux capacitifs MEMS).
Principales caractéristiques / avantages
- Intégration d'un capteur de tension dans une chaîne de mesure spécifique au client
- Transmission efficace du signal
- Longue distance de transmission
- Permet des résultats fiables et reproductibles
These flexible signal output cables are suitable for voltage mode sensors.
Chargement
Chargement