Câbles de connexion au réseau avec interface Ethernet, M12 4 pôles pos. à RJ45 / 1200A195

1200A195
Ce câble hybride assure l'alimentation électrique et la connexion au réseau d'appareils de mesure performants avec un seul câble.
Principales caractéristiques / avantages
- Câble résistant à la flamme et à l'huile, à faible adhérence
- PUR (sans halogène) noir
- Ethernet hybride CAT5 (IEC 11801), 100Mbps
- Douille : M12, clavetage : Y (blindé)
The M12 hybrid cable reduces the number of cables for network connection and power supply to one, enabling a lean design of the measuring chain. It is approved for use in static installations in a wide temperature range from -40 °C to 80 °C. Its resistance to oil, flame and adhesion allows for its use in various applications, from biomechanics to industrial environments.
Chargement
Chargement