Bride de mesure de couple KiTorq, plages de mesure de 50 à 10000 Nm / 4552A

4552A
Principales caractéristiques / avantages
- Couplemètres à bride pour applications à grande vitesse jusqu'à 30000 tr/min
- Jusqu'à 5 mm d'entrefer entre le rotor et le stator pour faciliter l'installation
- Très grande précision grâce à une erreur de linéarité incluant l'hystérésis de seulement 0,03%.
- Mesure de la vitesse de rotation ou de l'angle de rotation avec jusqu'à 8192 impulsions par tour
- Bien adapté aux mesures statiques et dynamiques avec une fréquence de coupure (-3 dB) de 10 kHz
- Interfaces analogiques et numériques pour une flexibilité maximale et une intégration aisée
Les couplemètres à bride de mesure de type 4552A sont équipés d'un système intégré de mesure de la vitesse et d'un système de mesure de l'angle de rotation à haute résolution. Les interfaces analogiques et numériques offrent une flexibilité maximale et une intégration facile dans divers environnements de bancs d'essai.
Les systèmes KiTorq sont des systèmes de mesure de couple à bridede mesure, composés de l'unité de mesure du couple du rotor Type 4552A KiTorq et de l'unité d'évaluation du couple du stator Type 454XB KiTorq. Les rotors et stators des systèmes KiTorq peuvent être utilisés dans n'importe quelle combinaison sans étalonnage supplémentaire. En utilisant la clé de commande, le rotor Type 4552A peut être acheté individuellement ou en tant que chaîne de mesure de couple calibrée avec un KiTorq Stator. Le stator détecte automatiquement un changement dans le rotor et règle automatiquement les paramètres requis. L'unité d'évaluation du couple alimente le KiTorq Rotor et reçoit de lui les valeurs de mesure. L'unité d'évaluation dispose d'une unité de mesure de vitesse et d'angle intégrée et fournit différentes sorties de signal, selon le type.