Contrôleurs KiDAQ

Les contrôleurs KiDAQ garantissent l'enregistrement et la transmission des données de mesure avec une synchronisation temporelle précise. Outre l'interface avec les modules de mesure, certains contrôleurs offrent également des interfaces de bus CAN-FD. La communication avec le PC de mesure équipé de KiStudio s'effectue via Kistler KiConnect et TCP/IP (mis en mémoire tampon). De plus, le protocole PTP (Precision Time Protocol, IEEE 1588v2) garantit une synchronisation temporelle très précise avec les autres équipementsdde la chaine de mesure.