Dites adieu aux intégrations complexes : le système d'assemblage intégré IJSys – la servopresse compacte tout-en-un avec surveillance de la force et de la course. Technologie d'entraînement, capteur de force à jauge de contrainte et mesure de la course réunis dans un seul système ; économe en énergie, évolutif de manière flexible et prêt à être intégré immédiatement via seulement deux câbles.
Caractéristiques principales
- Tout-en-un : une solution autonome qui élimine le besoin de composants externes et de câblages complexes.
- Plug & Play : Conforme mécaniquement à la norme ISO 15552 et doté d'une connexion simple à deux câbles
- Sans armoire en option : Électronique de puissance et sécurité intégrées pour un gain de place maximal
- Basse tension : Simplicité et hautes performances à une tension sûre de 24 V / 48 V
- Surveillance intelligente : Contrôle précis de la force et de la course pour les applications push-pull