Zylinderdrucksensor, M8x0,75 / 6045B

Zylinderdrucksensor, M8x0,75
6045B
20000107
  • Zylinderdrucksensor mit druckresistentem Kristallpaket für lange Lebensdauer
  • PiezoSmart optional erhältlich
  • Inklusive Kalibrierzertifikat
  • Verschiedene Kabelausführungen erhältlich
 
 
Kapazität, ohne Kabel11 pFEmpfindlichkeitsverschiebung @ 250°C ± 100°C≤±0.5 %Temperaturschock, bei 1500 1/min, IMEP = 9 bar, ΔIMEP≤±1 %Thermoschockfehler (bei 1 500 1/min, pmi = 9 bar) Δpmax≤±1 %Minimale Betriebstemperatur-40 °CEigenfrequenz76 kHzÜberlast (bar)300 barBetriebstemperaturbereich-20 … 350 °CAusgangssignalLadung (Piezoelektrisch PE)Gewicht26.1AnwendungenVerbrennungsanalyse
Kalibrierte Teilbereiche RT, 250, 350 °C0 ... 100 bar / 0 ... 150 bar / 0 ... 200 bar / 0 ... 250 barEmpfindlichkeitsänderung 23 ° ... 350 °C≤±1 %Thermoschockfehler (bei 1 500 1/min, pmi = 9 bar) Δp (Kurzzeitdrift)≤±0.2 barMaximaler Messbereich250 barMaximale Betriebstemperatur400 °CEinbaugröße8 mmEmpfindlichkeit≈–35 pC/barLinearität≤±0.3 %FSOIsolationswiderstand>10^13 ΩAnzugsdrehmoment6 Nm
Datenblatt
Japanisch
pdf
 
Deutsch
pdf
 
Englisch
pdf
 
Handbuch
Safety and warning information – PE & PR sensors
Englisch
pdf
 
Uncooled piezoelectric pressure sensors
Englisch
pdf
 
非水冷型圧電式圧力センサ
Japanisch
pdf
 
Sicherheits- und Warnhinweise – PE & PR Sensoren
Deutsch
pdf
 
安全性と警告情報 圧電式センサ、ピエゾレジスティブセンサ
Japanisch
pdf