Zylinderdrucksensor, M5x0,5, verstärkt, PFA-Kabel (3 m) mit Stahlgeflecht, PiezoSmart / 6054CU20S3-3

Zylinderdrucksensor, M5x0,5, verstärkt, PFA-Kabel (3 m) mit Stahlgeflecht, PiezoSmart
6054CU20S3-3
18049754
  • Piezoelektrischer Zylinderdrucksensor für die Motorenentwicklung
  • PFA-Kabel mit Stahlgeflecht, 3 m, mit PiezoSmart
  • Verstärkte Version
  • Geeignet für die Anwendung in Wasserstoffverbrennungsmotoren
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
400 bar
Produkttyp
Drucksensor Typ
Zylinderdrucksensor
Mechanische Eigenschaften
Überlast [bar]
500 bar
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
<±0.3 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
PiezoSmart
Optional
Einflussgrössen
Thermoschockfehler Δpmi
Testbedingung: 1.500 1/min, pmi = 9 bar
-2.5 … 2.5 %
Thermoschockfehler Δp (Kurzzeitdrift)
Testbedingung: 1.500 1/min, pmi = 9 bar
-0.5 … 0.5 bar
Thermoschockfehler Δpmax
Testbedingung: 1.500 1/min, pmi = 9 bar
-1.2 … 1.2 %
Empfindlichkeit
-15.5 pC/bar
Dynamische Eigenschaften
Eigenfrequenz
185 kHz
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
IP65
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-20 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
350 °C
Anwendungen
Verbrennungsanalyse
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Abmessungen und Materialien
Einbaugröße
5 mm
laden
laden
laden