Zylinderdrucksensor, M8x0,75, neue Generation / 6044A

Zylinderdrucksensor, M8x0,75, neue Generation
6044A
20000017
  • Zylinderdrucksensor mit Antistrain-Design zum Direkteinbau
  • PiezoSmart optional erhältlich
  • Verschiedene Kabelausführungen erhältlich
  • Geeignet für die Anwendung in Wasserstoffverbrennungsmotoren
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
300 bar
Produkttyp
Drucksensor Typ
Universal dynamic Pressure
Mechanische Eigenschaften
Überlast [bar]
350 bar
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±0.3 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
PiezoSmart
Optional
Einflussgrössen
Thermoschockfehler Δpmi
Testbedingung: 1.500 1/min, pmi = 9 bar
-1 … 1 %
Thermoschockfehler Δp (Kurzzeitdrift)
Testbedingung: 1.500 1/min, pmi = 9 bar
-0.2 … 0.2 bar
Thermoschockfehler Δpmax
Testbedingung: 1.500 1/min, pmi = 9 bar
-1 … 1 %
Empfindlichkeit
≈–30 pC/bar
Thermische Empfindlichkeitsänderung (23°C ... 350°C)
≤±1 %
Thermische Empfindlichkeitsänderung (250°C ±100°C)
≤±0.5 %
Dynamische Eigenschaften
Eigenfrequenz
100 kHz
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
keine
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-20 … 350 °C
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
400 °C
Anwendungen
Verbrennungsanalyse
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Vordefinierte Kabellänge
1, 2, 3 m
Anschlüsse
Steckertyp
M4 (positiv)
Abmessungen und Materialien
Einbaugröße
8 mm
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
Handbuch
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
Uncooled piezoelectric pressure sensors
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ