Winkel-Thermoelement (400°C, Typ J, Tiefe 12 mm) / 6197A12

6197A12
18044481
- Winkel-Thermoelement mit kurzer Ansprechzeit auf Temperaturänderungen für schnelle Reaktionen in der Regelstrecke
- Robust gegen mechanische Belastung
- Flexible und dünnwandige mantelisolierte Leitung
- Typ J Stahl / Kupfernickel nach DIN EN 60584 und ANSI 96.1
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
0 … 400 °CDas Winkel-Thermoelement Typ 6197A12 eignet sich hervorragend zur Überwachung von Schwankungen der Werkzeugtemperatur und von Durchflussschwankungen oder Verstopfungen von Kühlkanälen. Winkelthermoelemente sind überall dort von Vorteil, wo ein gerader Kabelabgang nicht möglich oder nicht erwünscht ist, zum Beispiel in Heißkanalverteilern.
laden
laden