Werkzeugzentralstecksystem, Zentralstecker für bis zu 8 Sensoren / WS-8

Werkzeugzentralstecksystem, Zentralstecker für bis zu 8 Sensoren
WS-8
18037310
  • Werkzeugzentralstecksystem mit bis zu 8 Sensoren pro Adapter
  • Ideal bei mehreren Sensoren im Werkzeug
  • Abmessungen: LxBxH (mm) 75x60x28
  • Anschluss: Stecker D-Sub, 15-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
laden
laden
laden