Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend (ø6 mm, 2,5 kN, 150 °C), Koaxialkabel 0,2 m / 9223A0,2

Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend (ø6 mm, 2,5 kN, 150 °C), Koaxialkabel 0,2 m
9223A0,2
18007464
  • Werkzeuginnendrucksensor, indirekt messend (Kraftbereich: 0 … 2,5 kN)
  • Einfache Neupositionierung in verschiedenen Werkzeugen
  • Koaxialkabel 0,2 m
  • Korrosionsbeständig
On request
Upon request
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Die Quarzmesszunge Typ 9223A wird zur Messung des Werkzeuginnendrucks eingesetzt. Der Sensor kann beim Spritzgießen von Kunststoffen hinter dem Mess- oder Auswerferstift montiert werden.
laden
laden